512P65B1NZG1

512P65B1NZG1
512P65B1NZG1

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 65 mm, Precisão Grade, B Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Reservatório de óleo, raspador metálico Option, G1 - Engraxado com Krytox® GPL227

US$ 2.744,67 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem90 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]170 mm
[B2]53.5 mm
[F]14.5 mm
[F3]23 mm
[G]23 mm
[G1]19 mm
[J]76 mm
[L] Comprimento do carregador251 mm
[L1]110 mm
[L2]82 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]142 mm
[O]15 mm
[P]51 mm
[S2]M16 
Diâmetro do rolo7 mm