512P55C1DN

512P55C1DN

Carro de transporte de rolos da Série 500, 55mm, Estreito, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Reservatório de óleo adicional, Liga de aço de cromo fino denso,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1610.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 19.000,0 mm
[J] 67.000,0 mm
[L] 207.500,0 mm
[L1] 75.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 19.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[S2] M12

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 55
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 4,706 kg (10,375 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 4.325 N·m (3.190 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 131.900 N (29.652 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 5.320 N·m (3.924 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 162.237 N (36.472 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 7.771 N·m (5.732 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Classificação de carga estática 237.000 N (53.280 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?