512P55C1C

512P55C1C

Carro de transporte de rolos da Série 500, 55mm, Estreito, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1241.28 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 19.000,0 mm
[J] 67.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 75.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 19.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[S2] M12

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 55
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 4,500 kg (9,921 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 4.325 N·m (3.190 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 131.900 N (29.652 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 5.320 N·m (3.924 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 162.237 N (36.472 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 7.771 N·m (5.732 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Classificação de carga estática 237.000 N (53.280 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?