512P55B3G2

512P55B3G2

Carro de transporte de rolos da Série 500, 55mm, Padrão de comprimento, Precisão, Aproximadamente 0,13 C, Preload, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  3 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1454.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 205.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 162.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 55
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,13 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 6,800 kg (14,991 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 5.919 N·m (4.366 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 180.500 N (40.578 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 7.280 N·m (5.369 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 222.015 N (49.911 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 10.624 N·m (7.836 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Classificação de carga estática 324.000 N (72.838 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?