512P45D1G2

512P45D1G2

Carro de transporte de rolos da Série 500, 45mm, Estreito longo, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1112.64 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 172.500,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 135.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 45
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 4,000 kg (8,818 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 3.527 N·m (2.601 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 127.800 N (28.731 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 4.338 N·m (3.200 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 157.194 N (35.339 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 6.333 N·m (4.671 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Classificação de carga estática 229.500 N (51.594 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?