512P45C1ES4

512P45C1ES4

Carro de transporte de rolos da Série 500, 45mm, Estreito, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, ES1 + canais de lubrificação individual,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$827.85 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 137.500,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 100.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 45
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 3,000 kg (6,614 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 93.400 N (20.997 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 114.882 N (25.827 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Classificação de carga estática 167.500 N (37.655 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?