512P35A3ES2

512P35A3ES2

Carro de transporte de rolos da Série 500, 35mm, Padrão, Precisão, Aproximadamente 0,13 C, Preload, Lubrificação lateral em protetores de extremidade,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$609.66 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[G2] 15.000,0 mm
[J] 40.000,0 mm
[L] 109.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 80.000,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 23.000,0 mm
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 35
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,13 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,600 kg (3,527 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 1.118 N·m (825 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 662 N·m (488 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 662 N·m (488 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 52.000 N (11.690 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 1.375 N·m (1.014 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 814 N·m (600 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 814 N·m (600 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 63.960 N (14.379 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 2.008 N·m (1.481 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Classificação de carga estática 93.400 N (20.997 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?