512P35A2ES5

512P35A2ES5
512P35A2ES5

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 35 mm, Precisão Grade, A Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, ES5


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L] Comprimento do carregador109 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]80 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Diâmetro do rolo4.5 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Option (ES/DH)ES5 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.6 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade52000 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade64000 N
Classificação de carga estática93400 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade662 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade814 Nm
Classificação do momento da guinada estática1189 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade662 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade814 Nm
Classificação do momento de arremesso estático1189 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade1118 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade1375 Nm
Classificação do momento do rolo estático2008 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?