512P25B3Z

512P25B3Z

Carro de transporte de rolos da Série 500, 25mm, Padrão de comprimento, Precisão, Aproximadamente 0,13 C, Preload, Raspador de metal,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$710.04 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[G2] 13.000,0 mm
[J] 29.500,0 mm
[L] 114.400,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 79.400,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 25
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,13 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,922 kg (2,033 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 576 N·m (425 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 521 N·m (384 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 521 N·m (384 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 39.100 N (8.790 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 708 N·m (522 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 641 N·m (473 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 641 N·m (473 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 48.093 N (10.812 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.035 N·m (763 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 936 N·m (690 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 936 N·m (690 lbf·ft)
Classificação de carga estática 70.300 N (15.804 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?