511U45E2L

511U45E2L

Carro de transporte de esferas da Série 500, 45mm, Estreito alto, Ultraprecisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Bloco de lubrificação de longa vida,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1216.79 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.800,0 mm
[L] 198.900,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 99.100,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 19.000,0 mm
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte E - Estreito alto
Tamanho 45
Classe de precisão Ultraprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 2,046 kg (4,511 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 1.466 N·m (1.081 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 1.147 N·m (846 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 61.900 N (13.916 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 1.847 N·m (1.362 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 77.989 N (17.533 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 3.193 N·m (2.355 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Classificação de carga estática 134.800 N (30.304 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?