511U35D2LZG2

511U35D2LZG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 35mm, Estreito longo, Ultraprecisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Raspador de metal, Bloco de lubrificação de longa vida, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  3 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1219.63 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 197.500,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 35
Classe de precisão Ultraprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 2,486 kg (5,481 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 867 N·m (639 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 891 N·m (657 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 891 N·m (657 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 46.700 N (10.499 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 1.092 N·m (805 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 58.838 N (13.227 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Classificação de carga estática 110.300 N (24.796 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?