511U35B3N

511U35B3N
511U35B3N

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 35 mm, Ultra precisão Grade, B Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload, Steel, Reservatório de óleo Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[A] Tolerância±5 μm 
[B]100 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]12 mm
[J]41 mm
[L] Comprimento do carregador137.1 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]105.1 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]14 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Diâmetro do mancal de esferas6.4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486835646 
Option (Extended
Options ExtendedReservatório de óleo 
Preload3 - Aproximadamente 0,13 C 
Style NameB - Bloco longo padrão 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.3 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade46700 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade58838 N
Classificação de carga estática110300 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade891 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade1123 Nm
Classificação do momento da guinada estática2104 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade891 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade1123 Nm
Classificação do momento de arremesso estático2104 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade867 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade1092 Nm
Classificação do momento do rolo estático2048 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?