511U35A2NZ

511U35A2NZ

Carro de transporte de esferas da Série 500, 35mm, Padrão, Ultraprecisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Raspador de metal, Reservatório de óleo adicional,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1011.09 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 155.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 35
Classe de precisão Ultraprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,926 kg (4,246 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 718 N·m (530 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 574 N·m (423 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 574 N·m (423 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 38.700 N (8.700 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 905 N·m (667 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 723 N·m (533 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 723 N·m (533 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 48.759 N (10.961 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Classificação de carga estática 84.400 N (18.974 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?