511U25B3Z

511U25B3Z
511U25B3Z

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 25 mm, Ultra precisão Grade, B Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload, Steel, Raspador metálico Option

US$ 624,95 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem36 mm
[A] Tolerância±5 μm 
[B]70 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]8 mm
[J]30.5 mm
[L] Comprimento do carregador103.5 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]78.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7 mm
[P]11 mm
[S1]M 6 
[S2]M 8 
Diâmetro do mancal de esferas4.8 mm