511P45F2ZG2

511P45F2ZG2
511P45F2ZG2

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 45 mm, Precisão Grade, F Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, Raspador metálico Option, G2 - Engraxado com Mobilux® EP2

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]86 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L] Comprimento do carregador168.6 mm
[L1]80 mm
[L3]130.6 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Diâmetro do mancal de esferas7.9 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486703259 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G2 - Engraxado com Mobilux® EP2 
Options ExtendedRaspador metálico 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameF - Reduzir bloco alto longo 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade74700 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade94116 N
Classificação de carga estática176300 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade1779 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade2241 Nm
Classificação do momento da guinada estática4199 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade1779 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade2241 Nm
Classificação do momento de arremesso estático4199 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade1769 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade2229 Nm
Classificação do momento do rolo estático4175 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?