511P45F1ES3

511P45F1ES3

Carro de transporte de esferas da Série 500, 45mm, Estreito longo e alto, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Furo de cavilha de 1/4" – encaixe livre,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$613.11 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.800,0 mm
[L] 168.600,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 19.000,0 mm
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte F - Estreito longo e alto
Tamanho 45
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 2,300 kg (5,071 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 74.700 N (16.793 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 94.116 N (21.158 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Classificação de carga estática 176.300 N (39.634 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?