511P35E2

511P35E2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 35mm, Estreito alto, Precisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$370.15 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 55.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 48.000,0 mm
[L] 111.600,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte E - Estreito alto
Tamanho 35
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,200 kg (2,646 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 718 N·m (530 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 574 N·m (423 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 574 N·m (423 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 38.700 N (8.700 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 905 N·m (667 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 723 N·m (533 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 723 N·m (533 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 48.759 N (10.961 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Classificação de carga estática 84.400 N (18.974 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?