511P35D2LC

511P35D2LC
511P35D2LC

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 35 mm, Precisão Grade, D Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, Bloco de lubrificante de longa duração, grampos de acoplamento metálico com mola Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]70 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]41 mm
[L] Comprimento do carregador137.1 mm
[L1]72 mm
[L3]105.1 mm
[M1]7 mm
[N]50 mm
[O]8 mm
[S2]M 8 
Diâmetro do mancal de esferas6.4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486803010 
Option (ExtendedLC 
Options ExtendedBloco de lubrificante de longa duração, grampos de acoplamento metálico com mola 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameD - Reduzir bloco longo 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.3 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade46700 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade58838 N
Classificação de carga estática110300 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade891 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade1123 Nm
Classificação do momento da guinada estática2104 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade891 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade1123 Nm
Classificação do momento de arremesso estático2104 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade867 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade1092 Nm
Classificação do momento do rolo estático2048 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?