511P35D2ES2

511P35D2ES2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 35mm, Estreito longo, Precisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Furo de cavilha de 10 mm – encaixe livre,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$528.44 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 137.100,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 35
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 2,300 kg (5,071 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 867 N·m (639 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 891 N·m (657 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 891 N·m (657 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 46.700 N (10.499 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 1.092 N·m (805 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 58.838 N (13.227 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Classificação de carga estática 110.300 N (24.796 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?