511P35B1L

511P35B1L

Carro de transporte de esferas da Série 500, 35mm, Padrão de comprimento, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Bloco de lubrificação de longa vida,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$831.88 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 194.500,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 35
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 2,438 kg (5,375 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 867 N·m (639 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 891 N·m (657 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 891 N·m (657 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 46.700 N (10.499 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 1.092 N·m (805 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.123 N·m (828 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 58.838 N (13.227 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Classificação de carga estática 110.300 N (24.796 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?