511P30E1D

511P30E1D
511P30E1D

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 30 mm, Precisão Grade, E Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem45 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]60 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L] Comprimento do carregador97.4 mm
[L1]40 mm
[L3]69.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Diâmetro do mancal de esferas5.6 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel with Thin Dense Chrome plating 
Número UPC662486691075 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameE - Reduzir bloco alto 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade29200 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade36790 N
Classificação de carga estática63700 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade380 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade479 Nm
Classificação do momento da guinada estática829 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade380 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade479 Nm
Classificação do momento de arremesso estático829 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade497 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade626 Nm
Classificação do momento do rolo estático1084 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?