511P30A1ZG1

511P30A1ZG1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 30mm, Padrão, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Raspador de metal, Lubrificado com Mobilux EP2,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$496.03 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 108.400,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 69.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 30
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,236 kg (2,725 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 497 N·m (367 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 380 N·m (280 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 380 N·m (280 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 29.200 N (6.564 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 626 N·m (462 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 479 N·m (353 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 479 N·m (353 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 36.790 N (8.271 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.084 N·m (800 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 829 N·m (611 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 829 N·m (611 lbf·ft)
Classificação de carga estática 63.700 N (14.320 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?