511P25B2LG1

511P25B2LG1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 25mm, Padrão de comprimento, Precisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Bloco de lubrificação de longa vida, Lubrificado com Mobilux EP2,

Tempo de avanço:  3 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$799.59 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 150.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 78.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 25
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,066 kg (2,350 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 349 N·m (257 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 365 N·m (269 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 365 N·m (269 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 25.500 N (5.733 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 440 N·m (325 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 460 N·m (339 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 460 N·m (339 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 32.128 N (7.223 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 825 N·m (608 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 863 N·m (637 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 863 N·m (637 lbf·ft)
Classificação de carga estática 60.300 N (13.556 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?