511P20G3ES11

511P20G3ES11
511P20G3ES11

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 20 mm, Precisão Grade, G Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload, Steel, ES11 - Lubrificação superior em protetores de extremidades, G3 - Engraxado com o lubrificante linear Thomson


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem28 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]44 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]6 mm
[J]23.5 mm
[L] Comprimento do carregador47.7 mm
[L3]25.7 mm
[M1]4.2 mm
[N]32 mm
[O]4 mm
[S2]M5 
Diâmetro do mancal de esferas4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Option (ES/DH)ES11 - Lubrificação superior em protetores de extremidades 
Option (G1/G2/G3)G3 - Engraxado com o lubrificante linear Thomson 
Preload3 - Aproximadamente 0,13 C 
Style NameG - Reduzir bloco curto 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade8400 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade10583 N
Classificação de carga estática13100 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade37 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade47 Nm
Classificação do momento da guinada estática58 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade37 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade47 Nm
Classificação do momento de arremesso estático58 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade99 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade125 Nm
Classificação do momento do rolo estático150 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?