511P20A2N

511P20A2N
511P20A2N

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 20 mm, Precisão Grade, A Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, Reservatório de óleo Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem30 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]63 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]21.5 mm
[F]5.4 mm
[F3]9.5 mm
[G]8 mm
[G1]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L] Comprimento do carregador71.5 mm
[L1]40 mm
[L2]35 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]53 mm
[O]8 mm
[P]8 mm
[S1]M 5 
[S2]M 6 
Diâmetro do mancal de esferas4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486782858 
Option (Extended
Options ExtendedReservatório de óleo 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade14400 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade18143 N
Classificação de carga estática31400 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade134 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade169 Nm
Classificação do momento da guinada estática292 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade134 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade169 Nm
Classificação do momento de arremesso estático292 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade171 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade215 Nm
Classificação do momento do rolo estático373 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?