511P15G3VZ

511P15G3VZ
511P15G3VZ

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 15 mm, Precisão Grade, G Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload, Steel, Limpador viton adicional, raspador metálico Option, G3 - Engraxado com o lubrificante linear Thomson


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem24 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]34 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]9.5 mm
[G]6 mm
[J]20.2 mm
[L] Comprimento do carregador37.6 mm
[L3]20.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]6 mm
[S2]M4 
Diâmetro do mancal de esferas3.2 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Option (ExtendedVZ 
Option (G1/G2/G3)G3 - Engraxado com o lubrificante linear Thomson 
Options ExtendedLimpador viton adicional, raspador metálico 
Preload3 - Aproximadamente 0,13 C 
Style NameG - Reduzir bloco curto 
Tamanho do trilho (nominal)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade5200 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade6552 N
Classificação de carga estática8500 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade18 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade23 Nm
Classificação do momento da guinada estática30 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade18 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade23 Nm
Classificação do momento de arremesso estático30 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade48 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade60 Nm
Classificação do momento do rolo estático78 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?