511P15G2CG2

511P15G2CG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 15mm, Estreito curto, Precisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  3 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$384.32 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 37.600,0 mm
[L3] 20.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte G - Estreito curto
Tamanho 15
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 48 N·m (35 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 18 N·m (13 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 18 N·m (13 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 5.200 N (1.169 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 60 N·m (44 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 23 N·m (17 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 23 N·m (17 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 6.552 N (1.473 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 78 N·m (58 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 30 N·m (22 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 30 N·m (22 lbf·ft)
Classificação de carga estática 8.500 N (1.911 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?