511H35A0NVZ

511H35A0NVZ
511H35A0NVZ

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 35 mm, Alta precisão Grade, A Style, 0 - Folga Preload, Steel, Reservatório de óleo, limpador viton adicional, raspador metálico Option

US$ 640,53 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[A] Tolerância±50 μm 
[B]100 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]12 mm
[J]41 mm
[L] Comprimento do carregador111.6 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]79.6 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]14 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Diâmetro do mancal de esferas6.4 mm