511H30E2DG2

511H30E2DG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 30mm, Estreito alto, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Liga de aço de cromo fino denso, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  3 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$423.01 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 45.000,0 mm
[B] 60.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[G] 11.000,0 mm
[J] 38.900,0 mm
[L] 97.400,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L3] 69.400,0 mm
[M1] 10.000,0 mm
[N] 40.000,0 mm
[O] 11.000,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte E - Estreito alto
Tamanho 30
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 497 N·m (367 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 380 N·m (280 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 380 N·m (280 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 29.200 N (6.564 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 626 N·m (462 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 479 N·m (353 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 479 N·m (353 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 36.790 N (8.271 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.084 N·m (800 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 829 N·m (611 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 829 N·m (611 lbf·ft)
Classificação de carga estática 63.700 N (14.320 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?