511H30D2LG2

511H30D2LG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 30mm, Estreito longo, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Bloco de lubrificação de longa vida, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$756.68 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 60.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[G] 11.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 169.800,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 91.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 40.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 30
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,926 kg (4,246 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 599 N·m (442 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 589 N·m (434 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 589 N·m (434 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 755 N·m (557 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 742 N·m (547 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 742 N·m (547 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Classificação de carga estática 83.300 N (18.727 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?