511H30A0LZG2

511H30A0LZG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 30mm, Padrão, Alto, Folga, Preload, Raspador de metal, Bloco de lubrificação de longa vida, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$784.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 150.800,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 69.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 30
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,662 kg (3,664 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 497 N·m (367 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 380 N·m (280 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 380 N·m (280 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 29.200 N (6.564 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 626 N·m (462 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 479 N·m (353 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 479 N·m (353 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 36.790 N (8.271 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.084 N·m (800 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 829 N·m (611 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 829 N·m (611 lbf·ft)
Classificação de carga estática 63.700 N (14.320 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?