511H25D1NG1

511H25D1NG1
511H25D1NG1

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 25 mm, Alta precisão Grade, D Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Reservatório de óleo Option, G1 - Engraxado com Krytox® GPL227

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem36 mm
[A] Tolerância±50 μm 
[B]48 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]30.5 mm
[L] Comprimento do carregador103.5 mm
[L1]50 mm
[L3]78.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M 6 
Diâmetro do mancal de esferas4.8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486746959 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G1 - Engraxado com Krytox® GPL227 
Options ExtendedReservatório de óleo 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameD - Reduzir bloco longo 
Tamanho do trilho (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.9 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade25500 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade32128 N
Classificação de carga estática60300 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade365 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade460 Nm
Classificação do momento da guinada estática863 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade365 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade460 Nm
Classificação do momento de arremesso estático863 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade349 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade440 Nm
Classificação do momento do rolo estático825 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?