511H25D1ES3

511H25D1ES3

Carro de transporte de esferas da Série 500, 25mm, Estreito longo, Alto, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Furo de cavilha de 1/4" – encaixe livre,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$363.35 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 103.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 78.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 25
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,900 kg (1,984 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 349 N·m (257 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 365 N·m (269 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 365 N·m (269 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 25.500 N (5.733 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 440 N·m (325 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 460 N·m (339 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 460 N·m (339 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 32.128 N (7.223 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 825 N·m (608 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 863 N·m (637 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 863 N·m (637 lbf·ft)
Classificação de carga estática 60.300 N (13.556 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?