511H25C0S

511H25C0S

Carro de transporte de esferas da Série 500, 25mm, Estreito, Alto, Folga, Preload, Aço inoxidável

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 25
Classe de precisão Alto
Material Aço inoxidável
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 245 N·m (181 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 199 N·m (147 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 199 N·m (147 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 17.900 N (4.024 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 309 N·m (228 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 251 N·m (185 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 251 N·m (185 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 22.500 N (5.058 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 536 N·m (395 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 436 N·m (322 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 436 N·m (322 lbf·ft)
Classificação de carga estática 39.100 N (8.790 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?