511H25A2DZ

511H25A2DZ

Carro de transporte de esferas da Série 500, 25mm, Padrão, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Raspador de metal, Liga de aço de cromo fino denso,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$466.45 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 95.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 25
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,722 kg (1,592 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 289 N·m (213 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 235 N·m (173 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 364 N·m (268 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 296 N·m (218 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 296 N·m (218 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 631 N·m (465 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 513 N·m (378 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 513 N·m (378 lbf·ft)
Classificação de carga estática 46.100 N (10.364 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?