511H25A2DG2

511H25A2DG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 25mm, Padrão, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Liga de aço de cromo fino denso, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$377.02 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 25
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 289 N·m (213 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 235 N·m (173 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 364 N·m (268 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 296 N·m (218 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 296 N·m (218 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 631 N·m (465 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 513 N·m (378 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 513 N·m (378 lbf·ft)
Classificação de carga estática 46.100 N (10.364 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?