511H25A0Z

511H25A0Z
511H25A0Z

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 25 mm, Alta precisão Grade, A Style, 0 - Folga Preload, Steel, Raspador metálico Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem36 mm
[A] Tolerância±50 μm 
[B]70 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]8.7 mm
[J]30.5 mm
[L] Comprimento do carregador84.5 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]59.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7 mm
[P]11 mm
[S1]M 6 
[S2]M 8 
Diâmetro do mancal de esferas4.8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486662877 
Option (Extended
Options ExtendedRaspador metálico 
Preload0 - Folga 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade21100 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade26584 N
Classificação de carga estática46100 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade235 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade296 Nm
Classificação do momento da guinada estática513 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade235 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade296 Nm
Classificação do momento de arremesso estático513 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade289 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade364 Nm
Classificação do momento do rolo estático631 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?