511H20G1ES11

511H20G1ES11

Carro de transporte de esferas da Série 500, 20mm, Estreito curto, Alto, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Lubrificação da parte superior em protetores de extremidade,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 47.700,0 mm
[L3] 25.700,0 mm
[M1] 4.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 4.000,0 mm
[S2] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte G - Estreito curto
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 99 N·m (73 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 37 N·m (27 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 37 N·m (27 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 8.400 N (1.888 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 125 N·m (92 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 47 N·m (35 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 47 N·m (35 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 10.583 N (2.379 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 150 N·m (111 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 58 N·m (43 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 58 N·m (43 lbf·ft)
Classificação de carga estática 13.100 N (2.945 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?