511H20E1N

511H20E1N
511H20E1N

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 20 mm, Alta precisão Grade, E Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Reservatório de óleo Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Tolerância±50 μm 
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel 
Option (Extended
Options ExtendedReservatório de óleo 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameE - Reduzir bloco alto 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?