511H20D1DG1

511H20D1DG1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 20mm, Estreito longo, Alto, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Liga de aço de cromo fino denso, Lubrificado com Mobilux EP2,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$371.37 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 87.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 65.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,600 kg (1,323 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 206 N·m (152 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 208 N·m (153 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 208 N·m (153 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 17.400 N (3.912 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 260 N·m (192 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 262 N·m (193 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 262 N·m (193 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 21.923 N (4.928 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 490 N·m (361 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 495 N·m (365 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 495 N·m (365 lbf·ft)
Classificação de carga estática 41.100 N (9.240 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?