511H20D0CG2

511H20D0CG2

Carro de transporte de esferas da Série 500, 20mm, Estreito longo, Alto, Folga, Preload, Lubrificado com Krytox GPL227,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$392.85 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 87.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 65.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,600 kg (1,323 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 206 N·m (152 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 208 N·m (153 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 208 N·m (153 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 17.400 N (3.912 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 260 N·m (192 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 262 N·m (193 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 262 N·m (193 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 21.923 N (4.928 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 490 N·m (361 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 495 N·m (365 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 495 N·m (365 lbf·ft)
Classificação de carga estática 41.100 N (9.240 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?