511H20C1LZ

511H20C1LZ
511H20C1LZ

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 20 mm, Alta precisão Grade, C Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Bloco de lubrificante de longa duração, raspador metálico Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem30 mm
[A] Tolerância±50 μm 
[B]44 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]7 mm
[J]25.5 mm
[L] Comprimento do carregador71.5 mm
[L1]36 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]32 mm
[O]6 mm
[S2]M 5 
Diâmetro do mancal de esferas4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486742913 
Option (ExtendedLZ 
Options ExtendedBloco de lubrificante de longa duração, raspador metálico 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameC - Reduzir bloco 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade14400 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade18143 N
Classificação de carga estática31400 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade134 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade169 Nm
Classificação do momento da guinada estática292 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade134 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade169 Nm
Classificação do momento de arremesso estático292 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade171 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade215 Nm
Classificação do momento do rolo estático373 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?