511H20C0S

511H20C0S

Carro de transporte de esferas da Série 500, 20mm, Estreito, Alto, Folga, Preload, Aço inoxidável

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$345.80 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 71.500,0 mm
[L1] 36.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Aço inoxidável
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 145 N·m (107 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 113 N·m (83 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 113 N·m (83 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 12.200 N (2.743 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 182 N·m (134 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 143 N·m (105 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 143 N·m (105 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 15.400 N (3.462 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 317 N·m (234 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 248 N·m (183 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 248 N·m (183 lbf·ft)
Classificação de carga estática 26.600 N (5.980 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?