511H20C0DLES1

511H20C0DLES1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 20mm, Estreito, Alto, Folga, Preload, Bloco de lubrificação de longa vida, Liga de aço de cromo fino denso, Furo de cavilha de 6 mm – encaixe livre,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$792.33 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 103.300,0 mm
[L1] 36.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,548 kg (1,208 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 171 N·m (126 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 134 N·m (99 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 134 N·m (99 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 14.400 N (3.237 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 215 N·m (159 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 169 N·m (125 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 169 N·m (125 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 18.143 N (4.079 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 373 N·m (275 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 292 N·m (215 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 292 N·m (215 lbf·ft)
Classificação de carga estática 31.400 N (7.059 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?