511H15G1DG1

511H15G1DG1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 15mm, Estreito curto, Alto, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Liga de aço de cromo fino denso, Lubrificado com Mobilux EP2,

Tempo de avanço:  3 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$283.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 37.600,0 mm
[L3] 20.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte G - Estreito curto
Tamanho 15
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 48 N·m (35 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 18 N·m (13 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 18 N·m (13 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 5.200 N (1.169 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 60 N·m (44 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 23 N·m (17 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 23 N·m (17 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 6.552 N (1.473 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 78 N·m (58 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 30 N·m (22 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 30 N·m (22 lbf·ft)
Classificação de carga estática 8.500 N (1.911 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?