511H15E2C

511H15E2C

Carro de transporte de esferas da Série 500, 15mm, Estreito alto, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$298.91 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 24.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte E - Estreito alto
Tamanho 15
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 83 N·m (61 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 67 N·m (49 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 67 N·m (49 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 105 N·m (77 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 84 N·m (62 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 84 N·m (62 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 11.339 N (2.549 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 181 N·m (133 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 146 N·m (108 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 146 N·m (108 lbf·ft)
Classificação de carga estática 19.600 N (4.406 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?