511H15C0SG3

511H15C0SG3

Carro de transporte de esferas da Série 500, 15mm, Estreito, Alto, Folga, Preload, Aço inoxidável, Lubrificado com Lubrificante linear Thomson,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$337.35 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 5.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 5.500,0 mm
[S2] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 15
Classe de precisão Alto
Material Aço inoxidável
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 70 N·m (52 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 56 N·m (41 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 56 N·m (41 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 7.600 N (1.709 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 89 N·m (66 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 71 N·m (52 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 71 N·m (52 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 9.500 N (2.136 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 153 N·m (113 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 124 N·m (91 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 124 N·m (91 lbf·ft)
Classificação de carga estática 16.600 N (3.732 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?