5/8 G SS

5/8 G SS
5/8 G SS

Shaft, 0.6240 / 0.6245 in Diameter, Classe G, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., 45 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  Contact Factory  

  • Esfera ranhurada para usar com a bucha Super Ball da Thomson
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Eixo classe G é ranhurado após endurecimento

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.6240 / 0.6245 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
Comprimento45 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse G 
Cônico0.0001 in
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,002 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Profundidade do encaixe0.040 in
Redondeza0.000080 in
Weight3.9 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?