4TSR9ZMUU+1015

4TSR9ZMUU+1015
4TSR9ZMUU+1015

Profile Rail, MicroGuide Esfera Montagem, 4 Carriage, 1 Rail, 1015 mm Long, Size: 9 mm, Normal Grade, Z Style, Folga Preload, X=20 mm, Y=7.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto de carregador e trilho
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem10 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]20 mm
[B1]9 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2.2 mm
[J]7.8 mm
[J1]5.5 mm
[L] Comprimento do carregador31 mm
[L1]10 mm
[L3]20 mm
[N]15 mm
[S1]M3X3 
[X] Dim20 mm
[Y]7.5 mm
[Y2]7.5 mm
Comprimento1015 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
GradeNormal 
Número de carregadores
PreloadFolga 
Style NamePadrão 
Tamanho do trilho (nominal)9 mm
Weight0.4 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade1225 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade1544 N
Classificação de carga estática2360 N
Classificação do momento da guinada estática5.1 Nm
Classificação do momento de arremesso estático5.1 Nm
Classificação do momento do rolo estático10.4 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?