413N45FX1

413N45FX1
413N45FX1

Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 45 mm, Normal Grade, FX Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±100 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[B2] Tolerância+/- 0.1 mm 
[F]10.6 mm
[G]18 mm
[J]61.1 mm
[L] Comprimento do carregador174 mm
[L1]80 mm
[L3]110 mm
[LN]16 mm
[M1]24.4 mm
[N]60 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M10 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerGaiola de esferas 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeNormal 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameFX - Reduzir bloco longo extra-alto 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight5.1 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade78100 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade98400 N
Classificação de carga estática163300 N
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?